Blue Gecko Bluetooth Module Introduction
Smallest Module on the Planet!
Lorem ipsum dolor sit amet, quo ex pertinax iracundia instructior, sed an dicunt delicata democritum, mea modo autem accusamus no. Cu veniam quaeque vix, sit case idque hendrerit cu. Vim at unum nullam intellegam, vivendo recusabo scriptorem mei ea. Phaedrum accusamus suscipiantur cu sit. Has illum sanctus nusquam ex, cu mea quidam inimicus, labitur forensibus ei eos. Virtute nominavi pri cu, falli torquatos nam ad.Omnesque euripidis te duo, mei dicant decore eu. Id nec audiam virtute, eam ut detraxit accusata efficiantur. Ne nihil fabulas duo. Sed nulla sanctus delenit cu, vel cu harum viris graeci, ad vel duis alterum pertinax. Et quando possim legimus eos, eros omnium definiebas has an.Et nec option fastidii. Per ut facilis blandit. Vix an lucilius perpetua vulputate. Et mei audire persecuti, mea exerci omnesque pericula an. Eos in referrentur contentiones. Nam ad commodo laboramus, eu tantas ceteros pericula mei.Cum et docendi vivendum. Ea partem torquatos quaerendum sed. Ancillae quaestio eos in, nibh alienum voluptua ne his, quod malorum facilis ut vel. Ceteros accusamus ea mel, putent fierent constituto et eos.
Heading 1
Lorem ipsum dolor sit amet, quo ex pertinax iracundia instructior, sed an dicunt delicata democritum, mea modo autem accusamus no. Cu veniam quaeque vix, sit case idque hendrerit cu. Vim at unum nullam intellegam, vivendo recusabo scriptorem mei ea. Phaedrum accusamus suscipiantur cu sit. Has illum sanctus nusquam ex, cu mea quidam inimicus, labitur forensibus ei eos.

Family | MCU Core | Flash | RAM | GPIO | Output Power Range | USB | Development Kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR32MG | ARM Cortex-M4 | 256 kB | 32 kB | 16-31 | -30 to +19.5 dBm | No | SLWSTK6000A |
EM358x | ARM Cortex-M3 | 512 -256 kB | 32 - 64 kB | 24 | -55 to +8 dBm (boost) | Yes | EM35x-DEV or EM35x-DEV-IAR |
EM359x | ARM Cortex-M3 | 512 - 256 kB | 32 - 64 kB | 32 | -55 to +8 dBm (boost) | Yes | EM35x-DEV or EM35x-DEV-IAR |
EM35x | ARM Cortex-M3 | 196 - 128 kB | 12 kB | 24 | -55 to +8 dBm (boost) | No | EM35x-DEV OR EM35x-DEV-IAR |
EM34x | ARM Cortex-M3 | 196 - 128 kB | 12 kB | 24 | -55 to +8 dBm | No | EM34X-DEV, EM34X-VRDK OR EM34X-VREVK |